SAK-TC275TC-64F200N DC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC275TC-64F200N DC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200MHz, 4MB of Flash and a LQFP-176 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC275TC-64F200N DC
SAK-TC275TC-64F200N DC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    48
  • ADCモジュール数
    14
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    424 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC275TC64F200NDCKXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC275TC-64F200N DC is a member of the AURIX™ -TC27xT family, featuring an innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a triple TriCore with 200 MHz, 4MB of Flash memory, and a Powerful Generic Timer Module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore with 200MHz and DSP functionality (three high performance 32-bit super-scalar TriCore V1.6.1 CPUs running at 200 MHz in the full automotive temperature range)
  •  4MB Flash w/ ECC protection (dedicated closely coupled memory areas per core)
  • 24 KB EEPROM at 500 k cycles
  • 424KB RAM w/ ECC protection
  • 64x DMA channels
  • Sensor interfaces : 10xSENT, 3xPSI5, 1xPSI5S 
  • State of the art connectivity : 1xEthernet 100 Mbit , 1x FlexRay ,4xASCLIN, 4xQSPI, 1xI²C , 2xMSC , 1xHSSL, I²S emulation , 5xCAN including  data rate enhanced CAN FD 
  • Single voltage supply 5V or 3.3V
  • LQFP-176 package 
  • ambient Temperaure range -40°C...+125°C

利点

  • Diverse Lockstep Core with clock  delay 
  • Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Direct Memory Access ( DMA ) 
  • I/O, clock, voltage monitor
  • Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
  • AUTOSAR  V3.2 and V4.x
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ