SAK-TC264DA-40F200W BC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数2/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)40
-
ADCモジュール数7
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード5
-
DMAチャネル48
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)752 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターFFT
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ2.5 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
追加機能Standby Control Unit
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC264DA40F200WBCKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Dual TriCore™ with 200 MHz & DSP
- Supports Floating Point & Fix Point
- 48 x DMA channels
- Dedicated FFT HW Acceleration Unit
- 2.5 MB Flash with ECC Protection
- 16 KB EEPROM at 500 k cycles
- 752 KB RAM with ECC Protection for RADAR
- 4x 12bit SAR ADC Converter
- Access permission system
- Safety management unit ( SMU )
- Sensor interfaces :6xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
- State of art connectivity :Ethernet 100M
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.