SAK-TC264D-40F200N BC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC264D-40F200N BC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 133 MHz, up to 1MB of Flash and a TQFP-100 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC264D-40F200N BC
SAK-TC264D-40F200N BC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    2/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    43
  • ADCモジュール数
    7
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    5
  • DMAチャネル
    48
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧 範囲
    3.3 V~5 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    240 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    2.5 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    Ethernet, Lockstep, Safety IO Monitor, Dual Core, Stand-By Controller
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC264D40F200NBCKXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC213L-8F133F AC microcontroller is powered by the innovative Infineon TriCore™ architecture. As part of the AURIX™ TC26xD family, the product offers 200 MHz frequency, 2.5Mbyte flash, 240 KB RAM, and a TQFP-100 package. ISO 2626 compliant, it ensures quality and safety. Experience advanced features and seamless connectivity.

特長

  • Dual TriCore™: 200 MHz/DSP functionality
  • 2.5 MB Flash with ECC protection
  • 240 KB RAM with ECC protection
  • 48 x DMA channels
  • 3x Delta-Sigma ADC converters
  • 48x 12 bit SAR ADC converter
  • Powerful Generic Timer Module (GTM)
  • Sensor interfaces :6xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
  • 5x CAN data rate enhanced CAN FD
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • PG-LQFP-144 Package
  • Ambient temperature: -40°C to +125°C
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ