SAK-TC234LF-32F200F AB
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC234LF-32F200F AB

Debug, Trave, Measure and Calibrate

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC234LF-32F200F AB
SAK-TC234LF-32F200F AB


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    1/1
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    24
  • ADCモジュール数
    2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    6
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    2
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    192 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC2
  • プログラムメモリ
    2 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC234LF32F200FABKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
SAK-TC234LF-32F200F AB belongs to the TC2x Emulation Devices family . It has the same feature set as the TC23x standard family with additional debug and tracing capabilities. SAK-TC234LF-32F200F AB offers support for calibration, rapid prototyping, instrumentation and debug/emulation

特長

  • TriCore™ running at 200 MHz
  • 2 MB flash with ECC protection
  • 192 KB SRAM/ ECC protection
  • Sensor interfaces :4x SENT
  • Connectivity:1xFlexRay,2xASCLIN,4xQSPI
  • TQFP-144package
  • Programmable HSM
  • Single voltage supply 3.3 V
  • Temperature : 40°C to 125°C
  • Emulation Key Features: 512 KB (EMEM)
  • Multi-Core Debug Solution (MCDS)
  • Parallel & time aligned trace of cores

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ