SAK-TC234LC-24F133F AC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数1/1
-
A/D入力ライン24
-
A/D入力ライン (incl. FADC)24
-
ADCモジュール数2
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード6
-
DMAチャネル16
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧3.3 V
-
LIN2
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)128 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
タッチ/LEDマトリックス制御No
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ1.5 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC234LC24F133FACKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TriCore with 133MHz / DSP functionality
- 1.5 MB Flash w/ ECC protection
- 128KB EEProm @ 125k cycles
- Up to 192KB RAM w/ ECC protection
- 16x DMA channels
- 24x 12bit SAR ADC converter
- Powerful Generic Timer Module (GTM)
- Sensor interfaces : 4x SENT
- State of the art connectivity : 1x FlexRay, 2x LIN, 4x QSPI , 6x CAN including data rate enhanced CAN FD
- Wake-up Timer
- Single voltage supply 3.3V
- TQFP-144 package
- Temperature -40°C...+125°C
利点
- Diverse Lockstep Core with clock delay
- Redundant and diverse timer modules (GTM, CCU6 , GPT12)
- Access permission system
- Safety management unit ( SMU )
- Direct Memory Access ( DMA )
- I/O, clock, voltage monitor
- Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
- AUTOSAR V3.2 and V4.x
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.