S80KS5123GABHI023
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S80KS5123GABHI023

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S80KS5123GABHI023
S80KS5123GABHI023


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    xSPI (Octal)
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 200
  • インターフェース帯域幅
    400 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KS-3
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    35 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Industrial

OPN
S80KS5123GABHI023
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S80KS5123GABHI023は512 MbのHYPERRAM™自己リフレッシュDRAMで、1.8 V VCC/VCCQのOctal xSPIスレーブインターフェースを搭載します。8ビットDDRデータバスと16ビットワード境界アドレスにより、最大200 MHzで400 MBpsの連続スループットと最大アクセスタイム35 nsに対応。RWDSはリフレッシュ遅延表示と読み出しストローブ/書き込みマスクを担い、105°Cで30 µAのディープパワーダウンにより省電力設計を支援します。

特長

  • オクタルxSPI+CS#
  • 8ビットDQ[7:0]バス
  • DDRで両エッジ転送
  • 最大クロック200 MHz
  • 最大400 MBpsスループット
  • 最大tACC 35 ns
  • RWDSでストローブ/マスク
  • バーストは直線/ラップ
  • ラップ16/32/64/128バイト
  • ハイブリッドスリープ保持
  • ディープパワーダウンCR0[15]
  • VCC 1.7 V〜2.0 V

利点

  • xSPIホストに容易接続
  • 高速SoCの帯域要求に対応
  • DDRでクロック当たり転送増
  • 200 MHzで高速アクセス
  • tACC 35 nsで読出し遅延低減
  • RWDSでタイミング設計簡素化
  • バーストでキャッシュ読出し最適
  • ラップでバス無駄を削減
  • スリープで省電力+データ保持
  • DPDでリーク電流を最小化
  • クロック停止時の消費低減
  • 1.8 V電源で部品追加不要

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ