Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS x16
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-4
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S80KS2564GACHI043 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-49 (002-32552) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-49 (002-32552) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- HYPERBUS拡張IO x16バス
- DDRで両エッジ転送
- 最大200 MHzクロック
- 最大800 MBpsスループット
- 最大アクセスtACC 35 ns
- 差動クロックCK/CK#対応
- RWDSはストローブ兼マスク
- リニア/ラップバースト可変
- VCC/VCCQ 1.7 V~2.0 V
- ハイブリッドスリープで保持
- ディープパワーダウンで停止
- ESD: HBM 2 kV, CDM 500 V
利点
- x16 DDRでピン当たり帯域向上
- 800 MBpsで高速バッファ実現
- tACC 35 nsで遅延を低減
- 差動クロックで耐ノイズ向上
- RWDSでタイミング設計が容易
- バーストでホスト転送を最適化
- 1.8 V系MCUに合わせやすい
- ハイブリッド睡眠で保持し省電力
- DPDで未使用時の消費を最小化
- ESDで取扱い歩留まり改善
- オーバーシュート許容でSI容易
- クロック停止でIF電流を低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.