Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS x16
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
ファミリーKS-4
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S80KS2564GACHA040 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-49 (002-32552) | |
| 梱包サイズ | 260 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-49 (002-32552) |
| 梱包サイズ | 260 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- HYPERBUSIO
- 16DQ[15:0]
- DDR
- 6200 MHz
- 62800 MBps
- tACC635 ns
- VCC/VCCQ61.72.0 V
- 61.55 b5A
- 6
- 6
- 6(1/81/2)
- 6
利点
- x16 DDR
- 35 ns
- 1.8 VSoC
- 800 MBps
- 6
- 6
- b5A
- 6
- 6
- 6
- RWDS
- RESET#
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.