Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースDual-Quad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅160 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
分類NA
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S79FL512SDSMFBG03 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 1450 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Dual-Quad SPIインターフェース対応
- 104 MHzクアッド読出し、80 MHzクアッドDDR読出し
- 24/32ビットアドレス指定
- 3 MBps書き込み速度
- ハードウェアECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 各セクタ10万回書換寿命
- 20年データ保持
- 2048バイトOTPセキュリティ領域
- 柔軟なブロック/セクタ保護
- ハードウェアリセット入力(RESET#)
- コア電圧2.7 V~3.6 V
利点
- 高速読出しで迅速なデータ取得
- 柔軟なアドレスで大容量対応
- 高速書込で生産性向上
- ECCでデータ信頼性向上
- 消去方式で多用途対応
- 高耐久で長寿命
- 長期データ保存で安心
- OTP領域でシステム保護
- セクタ保護でデータ損失防止
- ハードリセットで安全復旧
- 広い電圧範囲で設計容易
- Dual-Quad SPIで高速通信
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.