Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースDual-Quad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S79FL01GSDSBHBC10 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 676 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Gb (128 MB)容量
- デュアルクワッドSPIインターフェース
- 104 MHzクワッド読出し、160 MB/s DDR読出し
- 1024バイトページプログラムバッファ
- 内部ECCによる1ビット誤り訂正
- 10万回書き換え耐久性
- 20年データ保持
- 2048バイトOTP領域
- ブロック・高度セクタ保護
- 2.7 V~3.6 Vコア電圧
- 工業温度範囲(–40°C~+85°C)
- 入力信号許容VCC+2.0 V, –2.0 V
利点
- 大容量で多くのデータ保存
- デュアルクワッドSPIで高速転送
- 160 MB/s読出しで高速起動
- 大バッファでプログラム高速化
- ECCで信頼性向上
- 高耐久で保守負担軽減
- 長期保持でデータ安全
- OTPでセキュア認証
- 柔軟な保護でデータ安全
- 広電圧で設計容易
- 工業温度で過酷環境対応
- 許容範囲で信号強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.