Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースxSPI (Octal)
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-3
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げN/A
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Industrial
特長
- オクタルxSPI対応
- VCC/VCCQ 1.7-2.0 V
- VCC/VCCQ 2.7-3.6 V
- 最大200 MHzクロック
- DDR両エッジ転送
- 最大400 MBpsスループット
- 8ビットDQ[7:0]バス
- RWDS兼書込みデータマスク
- 差動クロックCK/CK#対応
- DCARSリードストローブ対応
- リニア/ラップバースト
- ハイブリッドスリープ/DPD
利点
- オクタルDDRで帯域を拡大
- 400 MBpsで高速フレーム対応
- 200 MHzで高速コントローラ対応
- 8ビットで配線を簡素化
- RWDSでDDRタイミング余裕
- DCARSでリードアイを改善
- ラップでアクセス遅延低減
- バーストで用途に最適化
- スリープ/DPDで待機電力低減
- 部分リフレッシュで省電力
- 1.8/3.0 V電源に対応
- RESET#で迅速な復旧
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.