Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-2
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げN/A
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Industrial
特長
- HYPERBUSインターフェース
- VCC 1.7 V2.0 V対応
- VCC 2.7 V3.60 V対応
- 8ビットDDRバスDQ[7:0]
- 最大200 MHzクロック
- 最大400 MBpsスループット
- tACC最大35 ns
- ラップ16/32/64/128 B
- RWDS:ストローブ/マスク
- DCARSでRWDS位相シフト
- ハイブリッドスリープ保持
- ディープパワーダウン刷新停止
利点
- 少ピンで高帯域を実現
- 1.8 V/3.0 Vロジックに適合
- DDRでシステムピン削減
- 200 MHzで高速CPUに対応
- 400 MBpsで高速バッファ供給
- tACC 35 nsで遅延低減
- バースト長がキャッシュに適合
- RWDSでDDRタイミング容易
- DCARSで読み取りマージン向上
- スリープで省電力+保持
- DPDでオフ時リーク低減
- クロック停止で待機電流低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.