S70KL1281DABHV023
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 100
-
インターフェース帯域幅200 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-1
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げN/A
-
初期アクセス時間40 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.3 V
-
動作電圧3 V
-
技術HYPERRAM
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- HyperRAM低信号数IF
- 8ビットDDRデータDQ[7:0]
- I/O信号11/12本
- 1.8 Vで最大166 MHz
- 3.0 Vで最大100 MHz
- 最大333 MBps帯域
- RWDSストローブ/マスク
- ラップ16/32/64/128B
- リニア/ハイブリッドバースト
- ディープパワーダウンDPD
- 電源1.7 V1.95 V
- 電源2.7 V3.6 V
利点
- 並列DRAMよりMCUピン削減
- DDRでクロック当たり高スループット
- 配線本数を減らし実装容易
- 166 MHzで高速リード対応
- 100 MHzで3.0 Vホスト適合
- 333 MBpsで高品位HMIを実現
- RWDSでタイミング容易+マスク
- バーストでバス効率最適化
- リニアはストリーミング向き
- DPDで待機時の消費電力低減
- 1.8 V電源許容で電源簡素化
- 3.0 Vでレガシー電源に対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.