Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーGL-S
-
ページ アクセス時間20 ns
-
メモリ容量2 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間110 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70GL02GS11FHI020 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-64 (002-13243) | |
| 梱包サイズ | 360 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-64 (002-13243) |
| 梱包サイズ | 360 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- 65 nm MIRRORBIT™プロセス技術
- パラレル3.0 V動作
- 柔軟なI/O電圧:1.65 V~VCC
- 16ビットデータバス
- 16ワード/32バイトページリードバッファ
- 512バイトプログラムバッファ
- 均一128 KBセクタ
- プログラム/消去サスペンド・レジューム
- 高度なセクタ保護(ASP)
- 1024バイトOTPロック可能領域
- WP#入力でセクタ保護
- 25 nsページアクセス、110 nsランダム
利点
- 大容量で多用途ストレージ
- 高速アクセスでシステム向上
- 柔軟I/Oで設計容易
- 大バッファで高速読書き
- 均一セクタで管理簡単
- サスペンドで多タスク効率
- 強力保護でデータ安全
- OTPでセキュア保存
- WP#で誤書き防止
- 低スタンバイ電流で省電力
- 高耐久でメンテ軽減
- 長期保持で信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.