Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S70FS01GSDSBHB213 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15078) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- SPIマルチI/O対応
- DDR・QPIモード
- 拡張24/32ビットアドレス
- S25FL互換コマンドセット
- 最大80MBps高速リード
- 256/512バイトページバッファ
- プログラム/イレース中断・再開
- 内蔵ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォームセクタ
- セクタ毎10万回書換
- 2千万年データ保持(1万回)
- ディープパワーダウン(0.006 mA)
利点
- 柔軟なインターフェース
- 80MBpsで高速データ取得
- 大容量アドレスで用途拡大
- S25FL製品から移行容易
- ページ書込で高速化
- 中断/再開でリアルタイム対応
- ECCで信頼性向上
- セクタ選択で設計柔軟
- 頻繁更新も長寿命
- 長期データ保存
- 超低スタンバイ消費
- OTP/保護でセキュリティ強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.