S70FL01GSAGBHEC10
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S70FL01GSAGBHEC10

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S70FL01GSAGBHEC10
S70FL01GSAGBHEC10


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    1 GBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Military

OPN
S70FL01GSAGBHEC10
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15078)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15078)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ