S6E2GK8J0AGV2000A
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S6E2GK8J0AGV2000A

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S6E2GK8J0AGV2000A
S6E2GK8J0AGV2000A
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    N/A
  • 20年寿命
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    N/A
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM4 S6E2G
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~5.5 V
  • 寿命 - 拡張寿命
    N/A
  • 発売日
    Nov 2011

OPN
S6E2GK8J0AGV2000A
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP
ウェハ製造国
JP
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP
ウェハ製造国
JP
個.
在庫あり

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ