これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
S6E2D35J0AGV2000A
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S6E2D35J0AGV2000A

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S6E2D35J0AGV2000A
S6E2D35J0AGV2000A


製品仕様情報

  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FM4 S6E2D
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V

OPN
S6E2D35J0AGV2000A
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP
ウェハ製造国
JP

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP
ウェハ製造国
JP

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ