NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
スイッチングFETInternal
-
スイッチング周波数 範囲360 kHz~2400 kHz
-
トポロジーBoost DC/DC, Buck DC/DC
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーS6BP50x
-
リードボール仕上げPure Sn
-
出力チャネル3
-
出力電圧 範囲1 V~5.2 V
-
出力電流 (最大)2000 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.5 V~42 V
-
温度 範囲-40 °C~105 °C
-
静止電流15 µA
-
非同期式/同期式Synchronous
|
OPN
|
S6BP502A00SN2B000 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-32 (002-13490) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-32 (002-13490) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.