インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPL-J
-
ページ アクセス時間20 ns
-
メモリ容量32 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間60 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
|
OPN
|
S29PL032J60BFI070 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (002-19063) |
| 梱包サイズ | 3380 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (002-19063) |
| 梱包サイズ | 3380 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Enhanced VersatileIO™柔軟なI/O電圧
- 同時読書きゼロレイテンシ
- 8ワードページモード高速アクセス
- ランダムアクセス最速55ns
- ページアクセス最速20ns
- 単一電源2.7–3.6V全動作
- 典型スタンバイ電流0.2μA
- FlexBank構造4バンク2動作
- CFI共通フラッシュIF対応
- JEDEC 42.4コマンドセット対応
- 消去/書込サスペンド&レジューム
- 多重セクタ保護:永続・パスワ・WP#
利点
- 柔軟I/Oで統合容易
- ゼロ遅延で性能向上
- 高速ページアクセスで読出し加速
- 高速アクセスで待機減
- 単一電源で設計簡単
- 超低スタンバイで省電力
- デュアルバンクで並列処理
- CFI/JEDECでソフト統合容易
- サスペンド/レジュームで応答性向上
- 強力保護でデータ安全
- 高耐久で保守低減
- 長期保持でデータ安心
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.