S29GL512T11FHAV23
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S29GL512T11FHAV23

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL512T11FHAV23
S29GL512T11FHAV23


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-T
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    No Certification
  • 初期アクセス時間
    110 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S29GL512T11FHAV23
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 08/2023
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 08/2023
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S29GL512T11FHAV23は512 Mb(64 MB)のパラレルNORフラッシュで、45 nm MIRRORBIT™技術を採用し、3.0 V動作と1.65 V~VCCのI/O電圧範囲を備えています。ランダムアクセス100 ns、ページモード15 ns、512バイト書き込みバッファ、高度なセクタ保護と内部ECCによる1ビットエラー訂正、10万回の書き換え、20年データ保持、-40°C~+105°C対応。

特長

  • 45 nm MIRRORBIT™技術
  • 単一電源で読出/書込/消去(2.7–3.6 V)
  • 柔軟なI/O電圧(1.65 V~VCC)
  • ×8/×16データバス
  • 512バイト書込バッファ
  • ハードウェアECC単一ビット訂正
  • 均一128KBセクタ
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • セクタ毎10万回書換
  • 20年データ保持(標準)
  • 電源投入/低VCC書込禁止
  • ステータスレジスタ/データポーリング/ビジーピン

利点

  • 高密度で組込用途に最適
  • 柔軟なI/Oで多様なホスト対応
  • 512バイトバッファで高速書込
  • ECCで信頼性の高いデータ
  • 均一セクタで管理容易
  • ASPでデータ保護強化
  • 10万回の長寿命
  • 20年データ保持
  • 電源イベント時の誤書込防止
  • 状態監視で診断容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ