S29GL128S13FAEV13

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL128S13FAEV13
S29GL128S13FAEV13


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    -
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    GL-S
  • ページ アクセス時間
    25 ns
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 初期アクセス時間
    130 ns
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Military

OPN
S29GL128S13FAEV13
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 1600
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
当社の不揮発性 NORフラッシュメモリは、自動車グレードに準拠し、高性能と高信頼性を念頭に設計・製造されています。長期供給プログラムにより、供給継続性とゼロデフェクト方針を保証します。

特長

  • 128 Mbitの密度
  • パラレルインターフェース
  • 130 nsランダムアクセス時間
  • 20 年間のデータ保持
  • 100 回のプログラム/消去サイクル
  • -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
  • 自動エラーチェックおよび訂正 (ECC)
  • 64ボールBGAパッケージ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ