S29GL128S11FHVV20
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S29GL128S11FHVV20

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL128S11FHVV20
S29GL128S11FHVV20


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-S
  • ページ アクセス時間
    25 ns
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    110 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29GL128S11FHVV20
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 1800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 1800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
S29GL128S11FHVV20は65 nm MIRRORBIT™ Eclipse技術を採用した128 MbパラレルNORフラッシュメモリです。16ビットデータバスとページモードリードを備え、ランダムアクセスは最速90 ns、ページアクセスは最速15 ns。2.7 V~3.6 V動作、10万回の書き換えサイクル、20年データ保持。512バイト書き込みバッファ、高度なセクタ保護、内部ECC、–40°C~+105°Cの拡張温度範囲により、高信頼性の組込み・車載システムに最適です。

特長

  • 65 nm MIRRORBIT™ Eclipse技術
  • CMOS 3.0 Vコアと多様なI/O
  • 単一電源で動作(2.7 V~3.6 V)
  • I/O電圧範囲1.65 V~VCC
  • 16ビットデータバス
  • 非同期32バイトページリード
  • 512バイト書き込みバッファ
  • 内部ECC単一ビット訂正
  • 128 KB均一セクタ
  • プログラム/消去中断対応
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • 1024バイトOTP領域

利点

  • 65 nm技術で高信頼性
  • 柔軟なI/Oで統合容易
  • 電源設計が簡単
  • 広いI/O電圧対応
  • 16ビットバスで高速転送
  • ページリードで高速アクセス
  • 大容量バッファで高速書込
  • ECCでデータ保護強化
  • セクタ管理が容易
  • プログラム/消去中断可能
  • 強力なデータ/セクタ保護
  • OTPで永久データ保存

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ