S29GL064S80TFV030
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S29GL064S80TFV030

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL064S80TFV030
S29GL064S80TFV030


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-S
  • ページ アクセス時間
    15 ns
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 初期アクセス時間
    80 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29GL064S80TFV030
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-48 (51-85183)
梱包サイズ 192
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-48 (51-85183)
梱包サイズ 192
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S29GL064S80TFV030はMIRRORBIT™技術採用の64 Mb(8 MB)並列NORフラッシュメモリで、単一3.0 V電源、70 nsアクセス、128ワード/256バイト書き込みバッファで効率的なプログラミングが可能。ハードウェアECC単ビット訂正。各セクター10万回以上の消去耐久性、20年のデータ保持。産業・車載用途に対応し、-40°C~+105°C動作。コード保存やブート用途に最適です。

特長

  • 3.0 V単一電源動作
  • 65 nm MIRRORBIT™プロセス
  • 16ビット/8・16ビットバス
  • 70 nsアクセス, 15 nsページ読出
  • 8ワード/16バイトページバッファ
  • 128ワード/256バイト書込バッファ
  • 内蔵ECC単一ビット訂正
  • 高度なセクタ保護(永続/パスワード)
  • 1セクタ10万回消去
  • 20年データ保持(標準)
  • 自動スリープ・待機モード
  • JEDEC CFI・コマンド互換

利点

  • 3.0 Vで電源設計が容易
  • 65 nm技術で高信頼性
  • 柔軟なバスで設計自由度
  • 高速アクセスで性能向上
  • ページバッファで高速読出
  • 書込バッファで書込短縮
  • ECCでデータ保護
  • 多段階保護で安全性向上
  • 高耐久で保守コスト削減
  • 長期保持で重要データ保護
  • 省電力で電池寿命延長
  • JEDEC互換で統合容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ