S29GL01GS11FHIV20
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S29GL01GS11FHIV20

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29GL01GS11FHIV20
S29GL01GS11FHIV20


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    GL-S
  • ページ アクセス時間
    15 ns
  • メモリ容量
    1 GBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    110 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29GL01GS11FHIV20
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15536)
梱包サイズ 360
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN,US
S29GL01GS11FHIV20は1 Gb MIRRORBIT™ Eclipseフラッシュメモリで、65 nm技術を採用し、3.0 V並列インターフェースと多様なI/O(1.65 V~VCC)に対応。15 nsページアクセス、110 nsランダムアクセス、512バイト書き込みバッファで効率的な書き込みを実現。128 kB均一セクター、自動ECC、高度なセクター保護、10万回の書き込み/消去サイクルでデータの完全性を確保。-40°C~+105°C動作、AEC-Q100 Grade 2準拠で自動車や産業用途に最適。データ保持は20年。

特長

  • 65 nm MIRRORBIT™ Eclipse技術
  • CMOS 3.0 Vコアと多様なI/O
  • 単一電源で動作(2.7 V~3.6 V)
  • I/O電圧範囲1.65 V~VCC
  • 16ビットデータバス
  • 非同期32バイトページリード
  • 512バイト書き込みバッファ
  • 内部ECC単一ビット訂正
  • 128 KB均一セクタ
  • プログラム/消去中断対応
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • 1024バイトOTP領域

利点

  • 65 nm技術で高信頼性
  • 柔軟なI/Oで統合容易
  • 電源設計が簡単
  • 広いI/O電圧対応
  • 16ビットバスで高速転送
  • ページリードで高速アクセス
  • 大容量バッファで高速書込
  • ECCでデータ保護強化
  • セクタ管理が容易
  • プログラム/消去中断可能
  • 強力なデータ/セクタ保護
  • OTPで永久データ保存

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ