インターフェースParallel
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)NA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーAS-J
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間70 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~1.95 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 単一1.8 V電源で動作
- x8/x16切替データバス
- 70 nsアクセス時間
- Unlock Bypassで高速書込
- 組込プログラム/消去アルゴリズム
- ハードウェアセクタ保護
- 待機・自動スリープモード
- Data# Polling・Toggle Bit状態
- RESET#ハードウェアリセット
- CFI準拠
- 100万回/セクタ書換
- 20年データ保持
利点
- 1.8 Vで電源設計が容易
- 8/16ビット両対応
- 高速CPUアクセス実現
- 生産時の書込時間短縮
- 自動制御で信頼性向上
- 誤消去を防止
- 低消費電力
- 操作状態が簡単に確認
- 障害時も即復旧
- システム統合が容易
- 頻繁な更新も高信頼
- 長期データ保存が安心
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.