これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
S29AL016J70TFN010
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S29AL016J70TFN010

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    AL-J
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 初期アクセス時間
    70 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29AL016J70TFN010
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-48 (51-85183)
梱包サイズ 192
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-48 (51-85183)
梱包サイズ 192
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S29AL016J70TFN010は16 Mbit(2M × 8ビット/1M × 16ビット)3 Vブートセクタフラッシュメモリで、組込みや車載システム向けです。2.7 V~3.6 Vの単一電源、70 nsアクセス、トップ/ボトムブート構成、セクタグループ保護を備えます。超低消費スタンバイ・スリープ、AEC-Q100認証、柔軟なセクタ構造で、厳しい環境下でも信頼性あるコード・データ保存を実現します。

特長

  • 単一2.7–3.6 V電源動作
  • 16 Mbit容量、x8/x16データバス
  • 55 nsの高速アクセス
  • 柔軟なセクター構成
  • セキュアID用シリコンセクター
  • 超低消費電力:0.2 μA待機/スリープ
  • 100万回/セクター書換耐久
  • 20年データ保持
  • ハードウェアデータ保護
  • JEDEC互換コマンド/ピン配置
  • 組込プログラム/消去アルゴリズム
  • CFI対応

利点

  • 電源設計が簡単、3 Vのみ
  • 幅広いマイコンに対応
  • 高速実行で待ち時間なし
  • セクター単位で柔軟に消去/書込
  • 安全なデバイスIDを提供
  • 低消費で電池長持ち
  • 頻繁な更新でも高信頼
  • 長期データ保持が可能
  • 誤書込/消去を防止
  • 標準規格で統合容易
  • 自動プログラム/消去で簡単
  • ソフトで自動設定可能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ