これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
S29AL016J55FFAR20
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S29AL016J55FFAR20

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S29AL016J55FFAR20
S29AL016J55FFAR20


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    AL-J
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    55 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S29AL016J55FFAR20
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15537)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-64 (002-15537)
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
S29AL016J55FFAR20は16 Mbit・3 Vブートセクタフラッシュメモリで、最大55 nsのアクセス速度、2.7 V~3.6 Vの電源範囲に対応。2M × 8ビットと1M × 16ビット構成に対応し、AEC-Q100 Grade 1規格準拠、スタンバイ/スリープ電流は0.2 µA。セキュアドシリコンセクタ、柔軟なセクタ構造、JEDECコマンド互換、ハードウェアセクタ保護が特徴。自動車ECUや組込み用途に使用されます。

特長

  • 単一2.7–3.6 V電源動作
  • 16 Mbit容量、x8/x16データバス
  • 55 nsの高速アクセス
  • 柔軟なセクター構成
  • セキュアID用シリコンセクター
  • 超低消費電力:0.2 μA待機/スリープ
  • 100万回/セクター書換耐久
  • 20年データ保持
  • ハードウェアデータ保護
  • JEDEC互換コマンド/ピン配置
  • 組込プログラム/消去アルゴリズム
  • CFI対応

利点

  • 電源設計が簡単、3 Vのみ
  • 幅広いマイコンに対応
  • 高速実行で待ち時間なし
  • セクター単位で柔軟に消去/書込
  • 安全なデバイスIDを提供
  • 低消費で電池長持ち
  • 頻繁な更新でも高信頼
  • 長期データ保持が可能
  • 誤書込/消去を防止
  • 標準規格で統合容易
  • 自動プログラム/消去で簡単
  • ソフトで自動設定可能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ