これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
S29AL016J55BFIR20
生産終了
生産終了
RoHS対応

S29AL016J55BFIR20

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    NA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    AL-J
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 初期アクセス時間
    55 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S29AL016J55BFIR20
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (002-19063)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (002-19063)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
S29AL016J55BFIR20は16 Mbit(2M×8ビット/1M×16ビット)3 Vブートセクタフラッシュメモリで、55 nsアクセス対応。2.7 V~3.6 V動作、-40°C~+125°Cの産業・車載温度(AEC-Q100 Grade 1/3)に対応。BGAおよびTSOPパッケージで提供され、セクタ保護、CFI準拠、低消費電力、高データ保持特性を備え、自動車・産業・組込み用途の信頼性あるコード・データ保存に最適です。

特長

  • 単一2.7–3.6 V電源動作
  • 16 Mbit容量、x8/x16データバス
  • 55 nsの高速アクセス
  • 柔軟なセクター構成
  • セキュアID用シリコンセクター
  • 超低消費電力:0.2 μA待機/スリープ
  • 100万回/セクター書換耐久
  • 20年データ保持
  • ハードウェアデータ保護
  • JEDEC互換コマンド/ピン配置
  • 組込プログラム/消去アルゴリズム
  • CFI対応

利点

  • 電源設計が簡単、3 Vのみ
  • 幅広いマイコンに対応
  • 高速実行で待ち時間なし
  • セクター単位で柔軟に消去/書込
  • 安全なデバイスIDを提供
  • 低消費で電池長持ち
  • 頻繁な更新でも高信頼
  • 長期データ保持が可能
  • 誤書込/消去を防止
  • 標準規格で統合容易
  • 自動プログラム/消去で簡単
  • ソフトで自動設定可能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ