Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースOctal
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)166 / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S28HS256TGZBHM810 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 3380 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 09/2024 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 3380 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 09/2024 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
- 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
- 256 KBセクター+32×4 KBセクター
- 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
- 1024バイトOTPセキュア シリコン アレイ
- 16バイト データ単位の組込みECC
- 1ビットエラーを訂正し、2ビットエラーを検出
- ECCステータス、トラップ アドレス、エラー カウンター
- INT#でECCエラー検出を通知可能
- 読み出し/プログラム/消去用のインターフェースCRC
- SafeBootが初期化/設定の不具合を検出
- 電源投入/リセット後にAutoBootが読み出し
利点
- 高密度化によりメモリ コストを削減
- セクター オプションで更新時間を最適化
- 4 KBセクターにより構成の再フラッシュを削減
- 高速書き込みによりスループットが向上
- OTPによりIDとセキュアな設定が可能
- ECCにより使用時のデータ信頼性が向上
- 拡大する前に破損を検出
- 内蔵ECC診断機能によりデバッグが容易
- INT#により高速な障害処理が可能
- CRCによりバス転送時のビットエラーが低減
- SafeBootにより障害発生後の復旧が可能
- AutoBootにより起動時間を短縮
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.