Currently planned availability until at least2037
-
インターフェースOctal
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)166 / 166
-
インターフェース帯域幅333 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量2 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S28HS02GTFPBHB150 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) | |
| 梱包サイズ | 2600 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 05/2023 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-24801) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 05/2023 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45nm MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
- JEDEC JESD251 xSPI準拠
- オクタルOPIはSDRとDDRをサポート
- レガシー ×1 SPIはSDRをサポート
- 読み出しキャプチャ用データ ストローブ (DS)
- ラップドバースト読み出しまたはリニアバースト読み出し
- 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
- 設定可能な256/512バイト プログラム バッファ
- OTPセキュア アレイ: 1024バイト
- アレイ データのECC SECDED
- CRCによりメモリ アレイのエラーを検出
- SafeBootの初期化/設定復旧
利点
- 同じダイ面積で高密度化
- xSPIによりホスト互換性が向上
- OPIにおける読み出しスループットの向上
- 後方互換性のあるSPI設計
- 高速タイミング マージンを簡素化
- 効率的なストリーミングまたはページ読み出し
- ファームウェアの消去粒度を最適化
- プログラム スループットを高速化するオプション
- キー/IDの安全なストレージ
- フィールドでのデータ信頼性を向上
- 安全な操作のために破損を検出
- 起動の堅牢性と復旧性を向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.