Currently planned availability until at least2037
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
インターフェースOctal
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)166 / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーHS-T
-
メモリ容量1 GBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S28HS01GTGZBHI030 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | BGA-24 (002-22282) | |
| 梱包サイズ | 520 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-24 (002-22282) |
| 梱包サイズ | 520 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45nm MIRRORBIT™はセルあたり2ビットを保存
- 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
- 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
- 1024バイトOTPセキュア シリコン アレイ
- オクタル8S-8S-8Sおよび8D-8D-8D
- JEDEC JESD251 xSPI準拠
- 読み出しキャプチャ用データ ストローブ (DS)
- 16バイト単位のECC (SECDED)
- SafeBootステータスが初期化フォールトを検出
- AutoBootはリセット後にデータを出力
- LBPおよびASPセクター保護
- ハードウェアまたはソフトウェア リセットをサポート
利点
- セル数を減らして高密度化
- ブート コードおよびデータ レイアウトに適合
- ページ プログラム トランザクションを高速化
- IDとシークレットを安全に保存
- 少ない信号ピンで高いスループットを実現
- xSPIによりホスト側のサポートを簡素化
- 高速動作時のタイミング マージンを改善
- 保存されたコードのビット エラーを低減
- 電源投入不良後の復旧を可能にします
- 起動時間とホスト ファームウェアの手順を削減
- 不正なコード変更を防止
- 堅牢なシステム リセット設計を簡素化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.