S26KL256SDABHA020
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S26KL256SDABHA020

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S26KL256SDABHA020
S26KL256SDABHA020


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    HYPERBUS
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 100
  • インターフェース帯域幅
    200 MByte/s
  • バス幅
    x8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KL-S
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 初期アクセス時間
    96 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 技術
    HYPERFLASH
  • 認定
    Automotive

OPN
S26KL256SDABHA020
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S26KL256SDABHA020は256 Mb(32 MB)の車載グレードHYPERFLASH™ NORメモリで、HYPERBUS™ DDRインターフェースにより最大333 MBpsの持続読出しを実現します。1.8 Vと3.0 V動作に対応し、10万回の書換え、20年データ保持、高度なセクタ保護を備えます。AEC-Q100 Grade 1(-40°C~+125°C)認定、256 KBセクタ、ECC、CRC、ディープパワーダウン、512バイトプログラムバッファを搭載し、自動車や産業用途に最適です。

特長

  • 3.0 V I/O、11本バス信号
  • 1.8 V I/O、12本バス信号
  • 最大333 MBps持続読出スループット
  • DDR:クロック毎に2回データ転送
  • 8ビットデータバス(DQ[7:0])
  • 96ns初期ランダムリードアクセス
  • 512バイトプログラムバッファ
  • ECC:1ビット訂正、2ビット検出
  • ハードウェアCRC計算
  • セキュアシリコン領域(1024バイトOTP)
  • 高度なセクタ保護方式
  • 低消費電力モード:スタンバイ25µA、深パワーダウン8µA

利点

  • 高スループットで高速データアクセス
  • DDRでシステム性能向上
  • 8ビットバスで統合が容易
  • 高速ランダムアクセスで遅延低減
  • 大容量バッファで書込高速化
  • ECCでデータ信頼性確保
  • CRCでエラー迅速検出
  • セキュア領域で重要データ保護
  • 柔軟なセクタ保護で安全性向上
  • 低消費電力で電池長持ち

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ