S25HS02GTDZBHM050
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25HS02GTDZBHM050

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25HS02GTDZBHM050
S25HS02GTDZBHM050


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    HS-T
  • メモリ容量
    2 GBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25HS02GTDZBHM050
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-24801)
梱包サイズ 260
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-24801)
梱包サイズ 260
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S25HS02GTDZBHM050は、車載のコードおよびデータ保存向け2.0 GbitのSEMPER™ NORフラッシュ (HS-T) です。本製品は、-40℃~125℃の温度範囲で1.7 V~2.0 Vの電源を使用し、最大80 MByte/sの帯域幅で、最大133 MHz (SDR) / 80 MHz (DDR) のクアッドSPIをサポートします。ISO 26262に準拠した安全機能には、ECC (SECDED) 、データ整合性CRC、およびSafeBoot診断が含まれます。RoHSおよびハロゲンフリーのパッケージは、260℃ リフローに対応しています。

特長

  • 45 nm MIRRORBIT™ (セルあたり2ビット)
  • マルチチップ パッケージ: 2 × 1 Gbダイ
  • 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
  • 256バイトまたは512バイトのプログラム バッファ
  • 1024バイトOTPセキュア シリコン (SSR)
  • クアッドSPI: 1-1-4、1-4-4、4-4-4
  • クアッドSPI DDR読み出し: 最大102 MBps
  • 16バイト単位のECC (ハミング符号)
  • 1ビットエラーを訂正し、2ビットエラーを検出
  • ECCステータス、トラップ アドレス、カウンター
  • Endurance Flexウェアレベリング領域
  • LBP + ASPセクター/ブロック保護

利点

  • 高密度化によりPCBの実装面積を縮小
  • 1つのBOMアイテムでより大容量を実現
  • 小容量パラメーターと大容量ストレージを両立
  • プログラム高速化により更新時間を短縮
  • キー/IDの複製を防止
  • 柔軟なホスト インターフェース互換性
  • 高速起動とコードのインプレース実行
  • ECCにより読み出しデータの信頼性が向上
  • 故障前に破損を検出
  • デバッグとフィールド診断を高速化
  • ウェアレベリングによりフラッシュメモリ寿命を延長
  • 誤消去や誤書き込みを防止

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ