S25HS01GTDPBHV033
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25HS01GTDPBHV033

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25HS01GTDPBHV033
S25HS01GTDPBHV033


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 66
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    HS-T
  • メモリ容量
    1 GBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25HS01GTDPBHV033
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-22282)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-22282)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
CN
S25HS01GTDPBHV033は、クアッドSPIを介したコード保存およびデータ ロギング向けの1 Gbit SEMPER™ NORフラッシュ (HS‑T) です。動作電圧は1.7 V~2.0 V、動作温度範囲は-40℃~105℃ (産業用) で、最大133 MHz SDR / 66 MHz DDRをサポートし、66 MByte/sのインターフェース帯域幅を実現します。内蔵ECC (SECDED) 、CRCによるデータ整合性、SafeBoot/AutoBoot、およびセクター保護により、産業システムの信頼性向上に役立ちます。

特長

  • 45 nm MIRRORBIT™ (セルあたり2ビット)
  • 均一またはハイブリッド セクター アーキテクチャ
  • 256 KBセクター+32×4 KBセクター
  • 256 Bまたは512 Bプログラム バッファ
  • クアッドSPI: 1-1-4、1-4-4、4-4-4
  • クアッドSPI DDR読み出し: 最大102 MBps
  • 16バイト データ単位に対するハミングECC
  • SECDED: 1ビット訂正、2ビット検出
  • メモリ アレイ データ整合性CRC
  • Endurance Flexウェアレベリング
  • ASP: DYB/PPBセクターごとの保護
  • 1024バイトSSR (32個のロック領域)

利点

  • 高密度化によりボード面積を削減
  • ブート+データのレイアウトをMCUの要件に適合
  • 小さなセクターにより、きめ細かな更新が可能
  • 高速書き込みにより更新時間を短縮
  • 柔軟なホスト インターフェースをサポート
  • 高速読み出しによりコード フェッチを高速化
  • ECCにより、実環境でのデータ信頼性が向上
  • 安全のため、ダブルビット故障を検出
  • CRCフラグにより、破損した読み出しを早期に検出
  • ウェアレベリングによりフラッシュの寿命を延長
  • セクターごとのロックにより改ざんを防止
  • SSRによりIDとセキュア ストレージが可能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ