Currently planned availability until at least2035
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 102
-
インターフェース帯域幅102 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS512SFABHA210 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 676 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- SPIマルチI/Oインターフェース
- 1.8 V単一電源
- DDRリード最大102 MHz
- 多様なリードプロトコル
- 可変リードレイテンシサイクル
- 動作時電流最大100 mA
- 待機電流最大450 μA
- ディープパワーダウン電流最大350 μA
- CS# Highからパワーダウン最大3 μs
- CS# Highからスタンバイ最大30 μs
- 出力無効時間最大8 ns
- IOスキュー最大400 ps
利点
- 柔軟なSPIでシステム統合容易
- 1.8 Vで低消費電力設計
- 102 MHz DDRで高速転送
- 多プロトコルで幅広い対応
- 可変レイテンシで速度最適化
- 低動作電流で省エネ
- 超低待機電流で節電
- ディープパワーダウンで漏れ低減
- 高速パワーダウンで省エネ
- 高速スタンバイ移行で節電
- 高速出力無効でタイミング余裕
- 小IOスキューで信号品質向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.