Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 80
-
インターフェース帯域幅80 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS512SDSNFV010 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (002-15552) | |
| 梱包サイズ | 1690 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (002-15552) |
| 梱包サイズ | 1690 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- マルチI/O対応SPI
- DDR/SDRクロック選択可
- 24/32ビットアドレス指定
- S25FL SPIシリーズ互換
- 多様なリードモード:ノーマル/高速/デュアル/クアッド/DDR
- バースト・XIP対応
- 256/512バイトページプログラムバッファ
- プログラム・消去サスペンド/レジューム
- 内蔵1ビット訂正ECC
- ハイブリッド/ユニフォームセクター消去
- 10万回書換保証
- 20年データ保持
利点
- 多様なホストに柔軟接続
- 高速データ転送・高速起動
- 大容量システムにも対応
- 既存SPI設計から移行容易
- 迅速・効率的なデータアクセス
- XIPでシステム性能向上
- 高速プログラムで更新効率化
- プログラム/消去のダウンタイム最小化
- 高いデータ信頼性・完全性
- 多様な用途に柔軟なメモリ管理
- 長寿命で厳しい用途にも対応
- 重要データを長期間安全保存
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.