S25FS512SDSNFB010
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS512SDSNFB010

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS512SDSNFB010
S25FS512SDSNFB010
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FS512SDSNFB010
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-15552)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-15552)
梱包サイズ 1690
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
S25FS512SDSNFB010は65nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用した512 Mb(64 MB)SPI NORフラッシュメモリで、1.7 V~2.0 V動作に対応します。Quad I/OおよびDDRモードで最大80 MB/sの転送速度、512バイトページプログラムバッファ、OTPやセクタ保護などのセキュリティ機能を搭載。AEC-Q100 Grade 1(最高125°C)認定取得で、車載・産業・組込み用途の信頼性あるコード実行やデータ保存に最適です。

特長

  • マルチI/O対応SPI
  • DDR/SDRクロック選択可
  • 24/32ビットアドレス指定
  • S25FL SPIシリーズ互換
  • 多様なリードモード:ノーマル/高速/デュアル/クアッド/DDR
  • バースト・XIP対応
  • 256/512バイトページプログラムバッファ
  • プログラム・消去サスペンド/レジューム
  • 内蔵1ビット訂正ECC
  • ハイブリッド/ユニフォームセクター消去
  • 10万回書換保証
  • 20年データ保持

利点

  • 多様なホストに柔軟接続
  • 高速データ転送・高速起動
  • 大容量システムにも対応
  • 既存SPI設計から移行容易
  • 迅速・効率的なデータアクセス
  • XIPでシステム性能向上
  • 高速プログラムで更新効率化
  • プログラム/消去のダウンタイム最小化
  • 高いデータ信頼性・完全性
  • 多様な用途に柔軟なメモリ管理
  • 長寿命で厳しい用途にも対応
  • 重要データを長期間安全保存

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ