Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS512SAGMFV011 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 235 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 235 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- マルチI/O対応SPIインターフェース
- クロックモード0/3対応
- DDRモード対応
- 24/32ビットアドレッシング
- S25FLシリーズ互換コマンドセット
- 多様なリードモード:ノーマル、ファスト、デュアル、クワッド、DDRクワ
- バーストラップ、連続(XIP)、QPIモード
- 256/512バイトページプログラムバッファ
- 内部ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/ユニフォームセクター消去
- 10万回以上の書き換え耐久性
- 20年以上のデータ保持
利点
- 柔軟なI/Oで高速転送実現
- DDRでスループット向上
- 大容量バッファで書込速度向上
- ECCでデータ信頼性向上
- 多様な消去で設計柔軟
- 高耐久で長寿命
- 長期データ保持で安心
- 低電圧で省電力
- ディープパワーダウンで節電
- OTPでシステムセキュリティ強化
- 高度な保護で不正防止
- 既存設計と互換
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.