S25FS512SAGMFI010
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS512SAGMFI010

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS512SAGMFI010
S25FS512SAGMFI010


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FS512SAGMFI010
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
S25FS512SAGMFI010は、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用した512 Mb(64 MB)車載グレードSPI NORフラッシュメモリで、1.7 V~2.0 V動作、AEC-Q100 Grade 1(-40°C~+125°C)対応です。最大133 MHzのマルチI/O SPI、80 MB/s DDR Quadリード、512バイトページプログラム、1024バイトOTPやセクタ単位の保護機能を備えます。自動車・産業用途のコード格納、XIP、データロギングに最適で、10万回書き換え、20年データ保持、低消費スタンバイ・ディープパワーダウンに対応します。

特長

  • マルチI/O対応SPIインターフェース
  • クロックモード0/3対応
  • DDRモード対応
  • 24/32ビットアドレッシング
  • S25FLシリーズ互換コマンドセット
  • 多様なリードモード:ノーマル、ファスト、デュアル、クワッド、DDRクワ
  • バーストラップ、連続(XIP)、QPIモード
  • 256/512バイトページプログラムバッファ
  • 内部ECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォームセクター消去
  • 10万回以上の書き換え耐久性
  • 20年以上のデータ保持

利点

  • 柔軟なI/Oで高速転送実現
  • DDRでスループット向上
  • 大容量バッファで書込速度向上
  • ECCでデータ信頼性向上
  • 多様な消去で設計柔軟
  • 高耐久で長寿命
  • 長期データ保持で安心
  • 低電圧で省電力
  • ディープパワーダウンで節電
  • OTPでシステムセキュリティ強化
  • 高度な保護で不正防止
  • 既存設計と互換

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ