S25FS256SDSBHI203
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS256SDSBHI203

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS256SDSBHI203
S25FS256SDSBHI203


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FS256SDSBHI203
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S25FS256SDSBHI203は256 Mbit(32 MB)のSPI NORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャにより高速なプログラム・消去を実現。シングル、デュアル、クワッドSPI I/O対応、最大133 MHz SDRと80 MHz DDR動作で最大80 MBpsの読み出し速度。動作電圧は1.7 V~2.0 V、AEC-Q100 Grade 1(最高125°C)車載規格に対応。1024バイトOTPと高度なセクタ保護を備え、車載・組込みシステムのコード格納、XIP、データロギングに最適。

特長

  • シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)
  • ダブルデータレート(DDR)対応
  • 24/32ビットアドレス選択
  • マルチI/Oコマンド対応
  • ノーマル・ファスト・デュアル・クワッド・DDRクワッドI/Oリード
  • バーストラップ・連続(XIP)・QPIモード
  • 256/512バイトページプログラムバッファ
  • 自動ECC、1ビット誤り訂正
  • ハイブリッド・ユニフォームセクター消去
  • 10万回以上の書き換え耐久性
  • 最大20年のデータ保持
  • 1.7 V~2.0 V電源電圧

利点

  • 柔軟なSPIで多様な制御に対応
  • DDR・クワッドI/Oで高速転送
  • 32ビットアドレスで大容量設計
  • マルチI/Oで高効率アクセス
  • 多様なリードモードで用途拡大
  • XIP/QPIでインプレース実行
  • 大容量バッファで高速書き込み
  • ECCでデータ信頼性向上
  • 柔軟な消去で分割容易
  • 高耐久で長寿命
  • 長期保持でデータ安全
  • 低電圧で省電力

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ