Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS256SAGBHM200 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 338 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 338 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- マルチI/O対応SPIインターフェース
- DDR・QPI読出しモード
- 256/512バイト書込バッファ
- 内蔵ECC単一ビット訂正
- ハイブリッド/均一セクタ消去
- 10万回以上の書換耐久性
- 20年以上のデータ保持
- 1.7~2.0V動作電圧
- 最大+125°C動作温度
- SFDPパラメータ対応
- 高度なセクタ・ブロック保護
- 65 nm MIRRORBIT™技術
利点
- 柔軟な接続で多様な機器に対応
- DDR/QPIで高速データアクセス
- 大小ページで効率的書込
- ECCで信頼性の高いデータ
- 消去方式で幅広い用途に対応
- 頻繁な更新に強い高耐久
- 長期データ保存が可能
- 低電圧で省エネ設計
- 高温環境でも安定動作
- 設定・互換性が容易
- セキュリティ強化
- 高密度・低コストを実現
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.