S25FS128SAGNFM100
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS128SAGNFM100

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS128SAGNFM100
S25FS128SAGNFM100


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FS-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~2 V
  • 動作電圧
    1.8 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FS128SAGNFM100
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18755)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18755)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
S25FS128SAGNFM100は128 Mbit(16 MB)のSPI NORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用し、高速なプログラム・消去を実現。シングル、デュアル、クワッド、DDR SPI I/Oに対応し、最大80 MBpsの読み出し速度。1.7 V~2.0 Vで動作し、AEC-Q100認証(-40°C~+ NBSP;125°C)。ハイブリッド・ユニフォームセクタ、先進的なセクタ保護、10万回の書き換えに対応。

特長

  • マルチI/O対応SPIインターフェース
  • DDR・QPI読出しモード
  • 256/512バイト書込バッファ
  • 内蔵ECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/均一セクタ消去
  • 10万回以上の書換耐久性
  • 20年以上のデータ保持
  • 1.7~2.0V動作電圧
  • 最大+125°C動作温度
  • SFDPパラメータ対応
  • 高度なセクタ・ブロック保護
  • 65 nm MIRRORBIT™技術

利点

  • 柔軟な接続で多様な機器に対応
  • DDR/QPIで高速データアクセス
  • 大小ページで効率的書込
  • ECCで信頼性の高いデータ
  • 消去方式で幅広い用途に対応
  • 頻繁な更新に強い高耐久
  • 長期データ保存が可能
  • 低電圧で省エネ設計
  • 高温環境でも安定動作
  • 設定・互換性が容易
  • セキュリティ強化
  • 高密度・低コストを実現

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ