S25FS128SAGNFB103
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FS128SAGNFB103

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FS128SAGNFB103
S25FS128SAGNFB103


製品仕様情報


OPN
S25FS128SAGNFB103
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18755)
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 08/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18755)
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 08/2023
組立国
TW
ウェハ製造国
US
S25FS128SAGNFB103は128 Mbit(16 MB)のシリアルNORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用し、高速なプログラム・消去を実現。動作電圧は1.7 V~2.0 V、SPIのシングル/デュアル/クワッドI/O対応、DDRクワッドモードで最大80 MBpsの読出し速度。ハイブリッド・均一セクタ、先進のセキュリティ、AEC-Q100 Grade 1自動車認証取得で、車載や組込み用途のコード格納やデータロギングに最適。

特長

  • マルチI/O対応SPIインターフェース
  • DDRリード対応
  • 24/32ビットアドレスモード
  • バースト・XIP・QPIモード対応
  • ハードウェアECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 256/512バイトページバッファ
  • 10万回以上の書換え耐久
  • 最長20年データ保持
  • 電源電圧1.7 V~2.0 V
  • 動作温度–40°C~+125°C
  • JEDEC JESD216B/SFDP/CFI準拠

利点

  • マルチI/Oで転送速度向上
  • DDRリードで高スループット
  • 柔軟なアドレスで大容量対応
  • XIP/QPIで直接実行可能
  • ECCで信頼性向上
  • 多様な消去で設計容易
  • 大バッファで書込高速化
  • 高耐久で頻繁な更新に最適
  • 長期保持でデータ安全
  • 低電圧で消費電力削減
  • 広温度で過酷環境対応
  • JEDEC準拠で互換性確保

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ