Currently planned availability until at least2035
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-S
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS064SAGMFN010 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (002-15548) | |
| 梱包サイズ | 2800 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (002-15548) |
| 梱包サイズ | 2800 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- シングル/デュアル/クワッド/QPI対応SPI
- DDRリードコマンド対応
- 256/512バイトページバッファ
- ハイブリッド/ユニフォーム消去
- 10万回以上の書換耐久性
- 20年以上のデータ保持
- 1024バイトOTPロック可能
- 自動ECC単一ビット訂正
- 高度なセクタ/ブロック保護
- 65 nm MIRRORBIT™技術
- 1.7 V~2.0V電源電圧
- 最大+125°C動作温度
利点
- 柔軟なI/Oで高速データ転送
- DDRリードで性能向上
- 大容量バッファで高速書込
- 多様な消去で用途に対応
- 高耐久で信頼性向上
- 長期データ保持で安心
- OTPで安全なID管理
- ECCでデータ保護強化
- 強力な保護で損失防止
- 先進技術で高密度実現
- 低電圧で省電力
- 広温度範囲で環境対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.