S25FL512SDSMFBG11
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL512SDSMFBG11

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL512SDSMFBG11
S25FL512SDSMFBG11


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL512SDSMFBG11
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 235
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 235
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
S25FL512SDSMFBG11は512 Mb(64 MB)のSPIマルチI/Oフラッシュメモリで、Infineon MIRRORBIT™技術とEclipse™アーキテクチャを採用。シングル、デュアル、クアッドSPI、DDR読出し、32ビットアドレス、最大80 MBps読出し速度をサポート。2.7 V~3.6 Vコア、1.65 V~3.6 V I/O動作、データ保護、10万回耐久、20年保持、AEC-Q100 Grade 1車載認証を備え、コードシャドウ、XIP、組込用途のセキュアストレージに適しています。

特長

  • CMOS 3.0 Vコアと多用途I/O
  • SPIインターフェース多I/O対応
  • 512 Mb (64 MB)容量
  • SPIクロック最大133 MHz
  • クアッド/デュアル/DDRリード
  • 512バイトページプログラムバッファ
  • 自動ECC単一ビット訂正
  • 均一256 KBセクタ
  • 10万回書換え耐久性
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTPセキュア領域
  • ブロック・高度セクタ保護

利点

  • 多用途I/Oで柔軟な設計
  • マルチI/O SPIで高速転送
  • 大容量で多様な保存
  • 133 MHz SPIで高速アクセス
  • クアッド/DDRで読出し高速
  • 大バッファで書込速度向上
  • ECCで信頼性向上
  • 均一セクタで管理容易
  • 高耐久で長寿命
  • 20年データ安全
  • OTP領域でセキュリティ強化
  • 高度保護でデータ安全

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ