S25FL512SDPBHV313
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL512SDPBHV313

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL512SDPBHV313
S25FL512SDPBHV313


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 66
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FL512SDPBHV313
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15535)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15535)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S25FL512SDPBHV313は512 Mb(64 MB)のSPI NORフラッシュメモリで、Infineonの65 nm MIRRORBIT™技術とEclipse™アーキテクチャを採用。SPIマルチI/O(シングル、デュアル、クワッド)やDDRリードコマンドに対応。コア電圧2.7 V~3.6 V、I/O電圧1.65 V~3.6 Vで動作し、クワッドDDRモードで最大80 MBpsのリード速度。高度なセクタ保護、20年データ保持、10万回の書き換え耐性で自動車や組込みシステムに最適です。

特長

  • CMOS 3.0 Vコアと多機能I/O
  • SPI多I/O・DDR対応
  • 32ビット拡張アドレス
  • 通常/高速/デュアル/クワッド/DDR読出
  • 512バイトページ書込バッファ
  • 自動ECC単一ビット訂正
  • 均一256KBセクタ
  • 10万回書換耐久性
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTPセキュア領域
  • セクタ・高度保護機能
  • VCC:2.7-3.6 V,VIO:1.65 V~VCC+0.2 V

利点

  • 柔軟な3.0 V設計が容易
  • 高速SPIで迅速なデータ取得
  • 大容量アドレスで大規模対応
  • 多様な読出モードで性能最適化
  • 高速書込で生産性向上
  • ECCで信頼性の高い保存
  • 均一セクタで消去簡単
  • 高耐久性で保守コスト低減
  • 長期保存でデータ安全
  • OTPでシステム強化
  • 保護機能でデータ損失防止
  • 広電圧で多用途対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ