S25FL512SAGMFA011
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL512SAGMFA011

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL512SAGMFA011
S25FL512SAGMFA011


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    52 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL512SAGMFA011
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 235
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 235
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
S25FL512SAGMFA011は、Infineonの65 nm MIRRORBIT™技術とEclipse™アーキテクチャを採用した512 Mb(64 MB)SPI NORフラッシュメモリです。シングル、デュアル、クワッドSPIおよびDDRモードに対応し、最大80 MBpsの読み出し速度と1.5 MBpsのページプログラミングを実現。2.7 V~3.6 V(コア)、1.65 V~3.6 V(I/O)で動作し、AEC-Q100認証、20年データ保持、10万回の書き換え、高度なセクタ保護を備え、自動車や組み込み用途に最適です。

特長

  • 3.0 Vコア多機能I/O
  • SPIマルチI/O:シングル・デュアル・クアッド
  • 全I/OモードDDR読出し
  • 512バイトページプログラムバッファ
  • 自動ECC単一ビット訂正
  • 均一256 KBセクター消去
  • 最小10万回書換耐性
  • 最小20年データ保持
  • 1024バイトOTPセキュア領域
  • 高度なセクター・ブロック保護
  • 電源電圧2.7-3.6 V
  • I/O電圧1.65 V~VCC+200 mV

利点

  • 柔軟なインターフェース
  • DDR・クアッドI/Oで高速転送
  • 大容量バッファで高速書込
  • ECCで信頼性向上
  • セクター管理が容易
  • 頻繁な更新にも高耐久
  • 長期データ保持
  • OTP領域で認証強化
  • 強力な誤操作防止
  • 広電圧で設計容易
  • エラー報告でデータ保護
  • 旧SPIフラッシュ互換

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ