S25FL512SAGMFA010
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL512SAGMFA010

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL512SAGMFA010
S25FL512SAGMFA010
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    52 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    512 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL512SAGMFA010
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN,US
個.
在庫あり
S25FL512SAGMFA010は512 Mb(64 MB)の車載グレードSPI NORフラッシュメモリで、Infineonの65 nm MIRRORBIT™技術とEclipse™アーキテクチャを採用し、高速なプログラムと消去を実現。SPIマルチI/O(シングル、デュアル、クワッド)とDDRリードコマンドに対応し、クワッドDDRモードで最大80 MBps(80 MHz)の読み出し速度。コア電圧2.7 V~3.6 V、I/O電圧1.65 V~3.6 V、AEC-Q100認証取得、-40°C~+105°Cで動作し、車載や組込システムのコードシャドウ、XIP、データストレージに最適。

特長

  • 3.0 Vコア多機能I/O
  • SPIマルチI/O:シングル・デュアル・クアッド
  • 全I/OモードDDR読出し
  • 512バイトページプログラムバッファ
  • 自動ECC単一ビット訂正
  • 均一256 KBセクター消去
  • 最小10万回書換耐性
  • 最小20年データ保持
  • 1024バイトOTPセキュア領域
  • 高度なセクター・ブロック保護
  • 電源電圧2.7-3.6 V
  • I/O電圧1.65 V~VCC+200 mV

利点

  • 柔軟なインターフェース
  • DDR・クアッドI/Oで高速転送
  • 大容量バッファで高速書込
  • ECCで信頼性向上
  • セクター管理が容易
  • 頻繁な更新にも高耐久
  • 長期データ保持
  • OTP領域で認証強化
  • 強力な誤操作防止
  • 広電圧で設計容易
  • エラー報告でデータ保護
  • 旧SPIフラッシュ互換

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ