Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅52 MByte/s
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
S25FL512SAGBAEA13 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 512 Mbitの密度
- QSPIインターフェース (133 MHz)
- 2.7〜3.6 Vコア電源電圧
- 1.65〜3.6 V I/O 電源電圧
- 20 年超のデータ保持
- 100 回のプログラム/消去サイクル
- -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
- 24ボールBGAパッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.